Z947/1/d1xl1 | Nástroje | Obráběcí nástroje, pomocné prostředky | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z947/1/d1xl1

Montážní kleště

Z947/1/d1xl1

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

d2 Typ d1 l1 Číslo výrobku
M3 1 6 150 Z947/1/6x150
M4 1 8 200 Z947/1/8x200
M4 1 8 315 Z947/1/8x315
M6 1 10 250 Z947/1/10x250
M6 1 10 400 Z947/1/10x400