Z947/1/d1xl1-02 | Nástroje | Obráběcí nástroje, pomocné prostředky | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z947/1/d1xl1-02

Trubka

Z947/1/d1xl1-02

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Typ d1 l1 Číslo výrobku
1 6 150 Z947/1/6x150-02
1 8 200 Z947/1/8x200-02
1 8 315 Z947/1/8x315-02
1 10 250 Z947/1/10x250-02
1 10 400 Z947/1/10x400-02