Z947/1/d1xl1-10 | Nástroje | Obráběcí nástroje, pomocné prostředky | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z947/1/d1xl1-10

Posuvná tyč

Z947/1/d1xl1-10

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Typ d1 l1 Číslo výrobku
1 6 150 Z947/1/6x150-10
1 8 200 Z947/1/8x200-10
1 8 315 Z947/1/8x315-10