Z947/1/d1xl1-11 | Nástroje | Obráběcí nástroje, pomocné prostředky | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z947/1/d1xl1-11

Zavaděcí trubka

Z947/1/d1xl1-11

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Typ d1 l1 Číslo výrobku
1 6 150 Z947/1/6x150-11
1 8 200 Z947/1/8x200-11
1 8 315 Z947/1/8x315-11