Z947/2/d1xl1-02 | Nástroje | Obráběcí nástroje, pomocné prostředky | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z947/2/d1xl1-02

Trubka

Z947/2/d1xl1-02

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Typ d1 l1 Číslo výrobku
2 10 250 Z947/2/10x250-02
2 12 250 Z947/2/12x250-02
2 12 630 Z947/2/12x630-02
2 15 250 Z947/2/15x250-02
2 16 250 Z947/2/16x250-02
2 16 800 Z947/2/16x800-02