Z947/2/d1xl1-07 | Nástroje | Obráběcí nástroje, pomocné prostředky | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z947/2/d1xl1-07

Táhlo

Z947/2/d1xl1-07

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Typ d1 l1 Číslo výrobku
2 10 250 Z947/2/10x250-07
2 12 250 Z947/2/12x250-07
2 12 630 Z947/2/12x630-07
2 16 250 Z947/2/16x250-07
2 16 800 Z947/2/16x800-07