A4300/d1xl1 | Proces zastřikování | Obráběcí nástroje, pomocné prostředky | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
A4300/d1xl1

Pernamentní magnet

A4300/d1xl1

SmCo

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

F d1 l1 Číslo výrobku CAD data
7 6 10 A4300/6x10
12 8 10 A4300/8x10
45 10 12 A4300/10x12

The new HASCO permanent magnets A 4300 /... are used to magnetically secure metal inserts in injection moulds in cases where they cannot be reliably kept in place.

Special Features

  • High temperature resistance up to 300°C for short periods up to 200°C continuously
  • Particularly strong magnetic retaining force through an SmCo pill magnet
  • Brass housing for magnetic separation
  • No loss of force if used correctly
  • 3 different diameters
  • Fits in small spaces
  • Front contourable (max. 2,5 mm)

Všechny výrobky z kategorie - Proces zastřikování
A4200/b1xl1xs1
A4200/...
Flexibilní těsnící eleme...
A4300/d1xl1
A4300/...
Pernamentní magnet