Z169/d1 | Dvoustupňový vyhazovač | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z169/d1

Dvoustupňový vyhazovač, DLC, central mounting, extended front movement

Zvolení varianty výrobku

sw3 sw2 sw1 k2 k1 l7 l6 l5 l4 l3 l2 l1 d5 d4 d3 d2 min.H1 max.H1 min.H2 max.H2
20 28 13 8 5 11 9 11 26 56 112 164 20 30 M32x1,5 M22x1 6 30 3 50
27 38 17 10 6 12 9 16 36 75 147,8 220 28 40 M42x1,5 M30x1,5 6 40 4 70
38 55 24 11 7 13 11 21 45 80 169,6 255 38 50 M60x1,5 M40x1,5 7 50 4 70
50 65 32 15 8 14 12 22 45 98 200 270 50 65 M70x1,5 M52x1,5 7,5 60 5 80
d1 Číslo výrobku CAD data
16 Z169/16
22 Z169/22
30 Z169/30
40 Z169/40