Z165/Typ | Jednotka zpětného tlaku | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z165/Typ

Vodící přípravek zpětného chodu

Z165/Typ

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

max.H sw1 h1 a1 l4 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Číslo výrobku CAD data
55 20 11 11,35 0,9 45 12 70 24 M12x1 M32x1,5 50 Z165/50
70 27 12 13,4 0,9 60 17 90 31 M16x1,5 M42x1,5 60 Z165/60
100 34 13 14,4 1 75 22 120 39 M20x1,5 M50x1,5 80 Z165/80