Z166/Typ | Jednotka zpětného tlaku | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z166/Typ

Vyhazovací čep, for guided ejector pull back device

Z166/Typ

1.5919

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

sw1 a1 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Číslo výrobku CAD data
32 12 22,5 22 87,5 36 M12 16 50 Z166/50
46 14 25 25 109 50 M16 21 60 Z166/60
55 4,5 27 30 132 60 M20 28 80 Z166/80