Z1754/d1 | Posuvná mechanika | Posuvný systém | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1754/d1

Vodící blok

Z1754/d1

54 HRC
1.2767

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

h1 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Číslo výrobku CAD data
32 11 16 11,6 10 23 50 36 56 67 8 15 9 16 Z1754/16
45 15,5 22,5 16,1 13 32 67 54 80 90 10 20 14 25 Z1754/25