Z1755/d1 | Posuvná mechanika | Posuvný systém | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1755/d1

Upevňovací blok

Z1755/d1

1.2312
1080 N/mm²

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

h1 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Číslo výrobku
32 16 11 16 10 23 36 2,2 5 56 36 8 15 9 16 Z1755/16
45 22 15,5 22,5 13 32 54 2 8 80 45 10 20 14 25 Z1755/25