Z1756/l1xh1 | Posuvná mechanika | Posuvný systém | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1756/l1xh1

Distanční díl

Z1756/l1xh1

1.2162
590 N/mm²

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

b1 l1 h1 Číslo výrobku CAD data
56 36 25 Z1756/36x25
56 36 40 Z1756/36x40
56 36 63 Z1756/36x63
80 45 32 Z1756/45x32
80 45 50 Z1756/45x50
80 45 80 Z1756/45x80