Z1761/d1xl1xw1 | Posuvná mechanika | Posuvný systém | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1761/d1xl1xw1

Ozubená tyč, oboustraná, oboustraná

Z1761/d1xl1xw1

1.2312
1080 N/mm²

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

d1 l1 w1 Číslo výrobku CAD data
25 125 45 Z1761/25x125x45
25 160 45 Z1761/25x160x45
25 200 45 Z1761/25x200x45