Z1811/d1 | Posuvné jednotky | Posuvný systém | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1811/d1

Šikmá posuvná jednotka

Z1811/d1

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

r1 h2 h1 t3 t2 t1 a3 a2 a1 b2 b1 l3 l2 l1 d2 d1 Číslo výrobku CAD data
5 25 20 8,5 10 12 13,5 30 32 20 40 23 27 50 M5 10 Z1811/10
6 35 28 12,5 12 14 17,5 50 39 25 48 35 35 70 M6 14 Z1811/14