Z1813/a1xb1xh1 | Posuvné jednotky | Posuvný systém | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1813/a1xb1xh1

Posuvná jednotka

Z1813/a1xb1xh1

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

r1 h4 h3 h2 t2 t1 a7 a6 a5 a4 a3 a2 b3 b2 l4 l3 l2 l1 d4 d3 d2 d1 H1
6 17,5 17 30 8 4,6 13 5,5 28 10 20 11 22 40 18 22,9 35 52 M4 4 M6 4,5 4,6
7 20,5 20 40 10 6,8 16 7 40 15 35 13 30 55 20 26,8 50 68 M6 5 M8 6,6 7
a1 b1 h1 Číslo výrobku CAD data
10 16 22 Z1813/10x16x22
12 25 30 Z1813/12x25x30