Z2702/d1 | Přípojky | Program hydrauliky | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z2702/d1

T - šroubení

Z2702/d1

Steel
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Typ d1 Číslo výrobku CAD data
T06L M12x1,5 Z2702/12x1,5
T08L M14x1,5 Z2702/14x1,5
T10L M16x1,5 Z2702/16x1,5
T12L M18x1,5 Z2702/18x1,5
T15L M22x1,5 Z2702/22x1,5