Z2704/d1 | Přípojky | Program hydrauliky | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z2704/d1

Přímá spojka

Z2704/d1

Steel
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Typ sw1 d1 Číslo výrobku CAD data
GZ06L 14 M12x1,5 Z2704/12x1,5
GZ08L 17 M14x1,5 Z2704/14x1,5
GZ10L 19 M16x1,5 Z2704/16x1,5
GZ12L 22 M18x1,5 Z2704/18x1,5
GZ15L 27 M22x1,5 Z2704/22x1,5