Z23500/d1xd2xH1
Hydraulický válec, dvojčinný . připojení přes závit
Z23500/d1xd2xH1
max. 150°C
max.500 bar
Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zvolení varianty výrobku
F2 |
F1 |
sw1 |
h1 |
t5 |
t4 |
t3 |
t2 |
t1 |
a6 |
a5 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
b2 |
b1 |
l2 |
l1 |
d7 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
1,2 |
2 |
8 |
35 |
15 |
2 |
4,4 |
6,4 |
14 |
11 |
30 |
16,5 |
30 |
22 |
40 |
8 |
60 |
6 |
62 |
11 |
G 1/4 |
11 |
6,6 |
M6 |
1,2 |
2 |
8 |
35 |
15 |
2 |
4,4 |
6,4 |
14 |
11 |
30 |
16,5 |
30 |
22 |
40 |
8 |
60 |
6 |
79 |
11 |
G 1/4 |
11 |
6,6 |
M6 |
1,2 |
2 |
8 |
35 |
15 |
2 |
4,4 |
6,4 |
14 |
11 |
30 |
16,5 |
30 |
22 |
40 |
8 |
60 |
6 |
97 |
11 |
G 1/4 |
11 |
6,6 |
M6 |
2,9 |
4,9 |
13 |
45 |
17 |
2 |
6,4 |
8,6 |
14 |
11 |
50 |
18 |
33 |
30 |
50 |
10 |
65 |
7 |
71 |
14 |
G 1/4 |
14 |
8,5 |
M10 |
2,9 |
4,9 |
13 |
45 |
17 |
2 |
6,4 |
8,6 |
14 |
11 |
50 |
18 |
33 |
30 |
50 |
10 |
65 |
7 |
101 |
14 |
G 1/4 |
14 |
8,5 |
M10 |
2,9 |
4,9 |
13 |
45 |
17 |
2 |
6,4 |
8,6 |
14 |
11 |
50 |
18 |
33 |
30 |
50 |
10 |
65 |
7 |
151 |
14 |
G 1/4 |
14 |
8,5 |
M10 |
4,9 |
8 |
17 |
55 |
18 |
3 |
7,6 |
10,6 |
14 |
12,5 |
55 |
22 |
38 |
35 |
55 |
12 |
75 |
10 |
85 |
18 |
G 1/4 |
18 |
10,5 |
M12 |
4,9 |
8 |
17 |
55 |
18 |
3 |
7,6 |
10,6 |
14 |
12,5 |
55 |
22 |
38 |
35 |
55 |
12 |
75 |
10 |
110 |
18 |
G 1/4 |
18 |
10,5 |
M12 |
4,9 |
8 |
17 |
55 |
18 |
3 |
7,6 |
10,6 |
14 |
12,5 |
55 |
22 |
38 |
35 |
55 |
12 |
75 |
10 |
160 |
18 |
G 1/4 |
18 |
10,5 |
M12 |
7,7 |
12,6 |
22 |
63 |
27 |
3 |
10,6 |
10,6 |
14 |
12,5 |
63 |
24 |
40 |
40 |
63 |
12 |
85 |
10 |
89 |
18 |
G 1/4 |
18 |
10,5 |
M16 |
d1 |
d2 |
H1 |
Číslo výrobku |
CAD data |
16 |
10 |
16 |
Z23500/16x10x16
|
|
16 |
10 |
32 |
Z23500/16x10x32
|
|
16 |
10 |
50 |
Z23500/16x10x50
|
|
25 |
16 |
20 |
Z23500/25x16x20
|
|
25 |
16 |
50 |
Z23500/25x16x50
|
|
25 |
16 |
100 |
Z23500/25x16x100
|
|
32 |
20 |
25 |
Z23500/32x20x25
|
|
32 |
20 |
50 |
Z23500/32x20x50
|
|
32 |
20 |
100 |
Z23500/32x20x100
|
|
40 |
25 |
25 |
Z23500/40x25x25
|
|
The new double-acting HASCO clamping cylinders Z23500/..., Z23501/... and Z23502/... allow great flexibility in their positioning and attachment to the injection mould.