Z2350/d1xd2xH1 | Válec | Program hydrauliky | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z2350/d1xd2xH1

Hydraulický válec, double-acting

Replacement product
Z23500/d1xd2xH1

max. 150°C
max.500 bar


Z2350/d1xd2xH1

max. 150°C
max. 500 bar

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

F1 F2 sw1 h1 t5 t4 t3 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l2 l1 d5 d4 d3
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 79 11 6,5 M6
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 97 11 6,5 M6
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 151 14 8,5 M10
d1 d2 H1 Číslo výrobku Replacement product CAD data
16 10 32
Z2350/16x10x32
16 10 50
Z2350/16x10x50
25 16 100
Z2350/25x16x100