Z2352/d1xd2 | Válec | Program hydrauliky | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z2352/d1xd2

Sada těsnících kroužků

Z2352/d1xd2

max. 150°C
max. 500 bar

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

d1 d2 Číslo výrobku
16 10 Z2352/16x10
25 16 Z2352/25x16
32 20 Z2352/32x20
40 25 Z2352/40x25
50 32 Z2352/50x32
63 40 Z2352/63x40