Z1553/d1xb1xz1xm1 | Ozubená kola | Program vytáčení | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1553/d1xb1xz1xm1

Kolo s čelním ozubením

Z1553/d1xb1xz1xm1

1.0503
690 N/mm²

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

t1 b3 b2 d4 d3 d2 d1 b1 z1 m1 Číslo výrobku CAD data
31,5 6 22 47 45 40 28 16 45 1 Z1553/28x16x45x1
31,5 6 22 52 50 40 28 16 50 1 Z1553/28x16x50x1
31,5 6 22 57 55 40 28 16 55 1 Z1553/28x16x55x1
31,5 6 22 62 60 40 28 16 60 1 Z1553/28x16x60x1
39,5 8 22 57 55 50 36 16 55 1 Z1553/36x16x55x1
39,5 8 22 62 60 50 36 16 60 1 Z1553/36x16x60x1
39,5 8 22 72 70 50 36 16 70 1 Z1553/36x16x70x1