Z1557/d1xb1xd2xb2 | Ozubená kola | Program vytáčení | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1557/d1xb1xd2xb2

Hřídel převodovky

Z1557/d1xb1xd2xb2

~ 1.7131

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

t2 t1 b5 b4 a3 a2 a1 l5 l4 l3 l2 l1 d3 d1 b1 d2 b2 Číslo výrobku CAD data
3,5 2,5 5 4 17 22 78 32 40 12 35 94 20 10 36 17 36 Z1557/10x36x17x36
3 3,5 5 5 13 22 69 22 40 12 26 85 25 17 36 20 27 Z1557/17x36x20x27
3 3,5 5 5 17 22 78 32 40 12 35 94 25 17 36 20 36 Z1557/17x36x20x36
3 3,5 5 5 17 27 89 32 50 12 35 105 25 17 46 20 36 Z1557/17x46x20x36
3,8 3 6 5 17 22 78 32 40 13 35 96 30 20 36 25 36 Z1557/20x36x25x36
3,8 3 6 5 17 27 89 32 50 13 35 107 30 20 46 25 36 Z1557/20x46x25x36
3,8 3 6 5 22 28 100 40 50 13 45 118 30 20 46 25 46 Z1557/20x46x25x46
2,8 3,8 6 6 22 28 100 40 50 14 45 119 35 25 46 28 46 Z1557/25x46x28x46

The HASCO transmission shaft Z1557/... gives the designer a large number of new transmission options for configuring individual transmission applications.

  • Coordinated with the HASCO intermediate gear wheels Z1555/...
  • Consistently designed for module increments
  • Positional accuracy through toleranced parallel slot
  • Secure positioning of gear wheels through Circlip Z67/...
  • Wear-resistant, hardened surface properties