Z1566/d1xd2 | Sklad | Program vytáčení | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1566/d1xd2

Ložisko jehlové axiální

Z1566/d1xd2

DIN 5429-1

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

r1 b3 b2 b1 d3 d1 d2 Číslo výrobku CAD data
0,3 6,5 9 23 29,2 24 15 Z1566/24x15
0,3 8 9 25 31,2 26 17 Z1566/26x17
0,3 10,5 10 30 36,2 30 20 Z1566/30x20
0,6 9,5 11 30 43,2 37 25 Z1566/37x25
0,6 9,5 11 30 48,2 42 30 Z1566/42x30
0,6 9 12 30 53,2 47 35 Z1566/47x35
0,6 10 13 32 61,2 52 40 Z1566/52x40
0,6 9 14 32 66,5 58 45 Z1566/58x45
0,6 10 14 35 71,5 62 50 Z1566/62x50