Z1567/d1xl1
Jehlové ložisko
Z1567/d1xl1
DIN EN ISO 683-17
Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zvolení varianty výrobku
r1 |
d2 |
d1 |
l1 |
Číslo výrobku |
CAD data |
0,3 |
15 |
8 |
16 |
Z1567/8x16
|
|
0,3 |
17 |
10 |
16 |
Z1567/10x16
|
|
0,3 |
19 |
12 |
16 |
Z1567/12x16
|
|
0,3 |
22 |
14 |
16 |
Z1567/14x16
|
|
0,3 |
23 |
15 |
16 |
Z1567/15x16
|
|
0,3 |
24 |
16 |
16 |
Z1567/16x16
|
|
0,3 |
26 |
18 |
16 |
Z1567/18x16
|
|
0,3 |
28 |
20 |
20 |
Z1567/20x20
|
|
0,3 |
29 |
21 |
20 |
Z1567/21x20
|
|
0,3 |
30 |
22 |
20 |
Z1567/22x20
|
|
The new HASCO needle bearing Z 1567/... is particularly space-saving in the radial direction and optimally suited as a bearing for threaded cores.