Z1568/d1xd2xh1 | Sklad | Program vytáčení | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1568/d1xd2xh1

Přesné pero

Z1568/d1xd2xh1

~ 1.4303
~ DIN 988

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

d1 d2 h1 Číslo výrobku CAD data
11 17 0,1 Z1568/11x17x0,1
13 19 0,1 Z1568/13x19x0,1
16 22 0,1 Z1568/16x22x0,1
18 25 0,1 Z1568/18x25x0,1
22 32 0,1 Z1568/22x32x0,1
28 40 0,1 Z1568/28x40x0,1
32 45 0,1 Z1568/32x45x0,1
37 47 0,1 Z1568/37x47x0,1
42 52 0,1 Z1568/42x52x0,1
48 60 0,1 Z1568/48x60x0,1

The HASCO adjusting washers Z1568/... can offset axial play from manufacturing tolerances. Any required combination can be achieved in thickness increments of 0.1 mm.

  • Simple means of offsetting axial play
  • Corrosion resistant
  • Coordinated with needle-thrust ball bearing Z1564/... and cylindrical roller bearing Z1566/...
  • Time savings through easy fitting