Z1520/d1xp1/L/l1 | Součásti pohonu | Program vytáčení | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1520/d1xp1/L/l1

Vytáčecí matice, left-hand thread

Z1520/d1xp1/L/l1

2.0550

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Typ n1 t1 b1 l4 l3 l2 d2 d1 p1 R l1 Číslo výrobku CAD data
1 5 2,8 6 11 28 50 28 Tr16 50 L 50 Z1520/16x50/L/50
2 5 2,8 6 15 40 50 28 Tr16 50 L 80 Z1520/16x50/L/80
1 5 2,8 6 11 28 50 28 Tr16 63 L 50 Z1520/16x63/L/50
2 5 2,8 6 15 40 50 28 Tr16 63 L 80 Z1520/16x63/L/80