Z1552/d1xl1 | Závitový trn | Program vytáčení | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1552/d1xl1

Polotovar kluzného ložiska, blank

Z1552/d1xl1

2.0550

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Tol.d1 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
h12 25 315 Z1552/25x315
h12 32 315 Z1552/32x315
h12 40 250 Z1552/40x250
h12 50 250 Z1552/50x250
js16 60 200 Z1552/60x200
js16 75 200 Z1552/75x200
js17 90 160 Z1552/90x160
js17 100 160 Z1552/100x160