Z1592/d1xl1 | Vyhazovací spojky | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1592/d1xl1

Spojkový čep, blank

Z1592/d1xl1

58 HRC
1.2764

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

sw1 l3 l2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
14 220 50 18 200 Z1592/18x200
19 273 60 24 250 Z1592/24x250
24 306 70 30 280 Z1592/30x280