Z160/d1xl1 | Vyhazovací spojky | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z160/d1xl1

Závitové pouzdro pro vyhazovací paket, for ejector assembly

Z160/d1xl1

1.2312 / 1.7225

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

r1 k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
8 6 24 12 36 20 M6 37 Z160/6x37
8 6 24 12 36 20 M6 42 Z160/6x42

The new HASCO thread adapters Z 160 /... and Z 161/... replace the short mounting thread in the ejector package and thus ensure reliable transmission of the ejection force.

Special Features

  • Long holding thread
  • Reliable transmission of the ejection force
  • Central ejector position can be used
  • Protected against rotation by the head geometry
  • Coordinated with thread sizes for the Z 02 /... ejector rods
  • No protrusion of the clamping plate possible