Z1680/d1 | Vyhazovací spojky | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1680/d1

Spojka vyhazování, pneumatic

Z1680/d1

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

max.F t1 l3 l2 l1 d4 d3 d2 d1 Číslo výrobku CAD data
10 31 9 25 62 36 M12 63 16 Z1680/16
20 37 10 30 70 41 M16 75 20 Z1680/20
40 45 10 35 80 56 M20 93 30 Z1680/30
80 59 10 45 105 71 M30 120 40 Z1680/40