Z170/1 | Západkové tažné systémy | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z170/1

Západkový tažný systém, DLC

Zvolení varianty výrobku

max.H min.H F Typ Číslo výrobku CAD data
80 5,5 8000 1 Z170/1

Z170 /... is the classic latch lock system which is preferably mounted on injection and diecasting moulds required a second mould parting level. The unit can be easily mounted due to its compact design.