Z170/Typ | Západkové tažné systémy | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z170/Typ

Západkový tažný systém, DLC

Z170/Typ

1.2764

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

max.H min.H F Typ Číslo výrobku CAD data
190 10,5 24000 3 Z170/3

Z170 /... is the classic latch lock system which is preferably mounted on injection and diecasting moulds required a second mould parting level. The unit can be easily mounted due to its compact design.