Z171/Typ | Západkové tažné systémy | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z171/Typ

Západkový tažný systém, DLC

Z171/Typ

1.2764

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

max.H min.H F Typ Číslo výrobku CAD data
80 5,5 6500 1 Z171/1
Z171/... is the alternative to the classic latch lock  Z170/... and allows a delayed opening of the first parting area. Further more the functional precise standardised item is available in three different sizes.