Z173/d1xmax.H-03 | Západkové tažné systémy | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-03

Pojistné pouzdro

Z173/d1xmax.H-03

53 +2 HRC
1.2379
black-oxide finish

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

d1 max.H Číslo výrobku
32 28 Z173/32x28-03
38 36 Z173/38x36-03