Z173/d1xmax.H-04 | Západkové tažné systémy | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-04

Dorazový segment

Z173/d1xmax.H-04

56 +2 HRC
1.2379
black-oxide finish

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

d1 max.H Číslo výrobku
32 28 Z173/32x28-04
38 36 Z173/38x36-04