Z1742/b1xmax.H1 | Západkové tažné systémy | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1742/b1xmax.H1

Zámek západky, DLC

Z1742/b1xmax.H1

1.2762

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 a3 a2 a1 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 40 20 10 15 30,05 20 146 191 10,25
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 60 34 16 20 45,05 34 196 246 17,25
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 80 45 22 25 60,05 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Číslo výrobku CAD data
50 96 Z1742/50x96
80 111 Z1742/80x111
100 133 Z1742/100x133

Západkové uzamykací jednotky HASCO řídí s nejvyšší přesností pohyb dělících rovin během otevírání vstřikovací formy. Nové západkové jednotky s oboustrannou západkovou funkcí vynikají velmi vysokou silou a spolehlivostí. Různé verze lze aktivovat buď zdvihem formy a nebo zdvihem vyhazovače. Nabízejí také možnost práce se spožděným tahem. Zvláště když se má nejprve otevřít hlavní dělící rovina než dojde k otevření druhé dělící roviny.

  • Flexibilní možnosti montáže a kombinace
  • Oboustranné uzamykání
  • Alternativa upevnění pomocí lícovaných per
  • Povlak DLC zaručuje dlouhou životnost
  • Montáž vně nástroje