Z174/b1-03 | Západkové tažné systémy | Odformování | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z174/b1-03

Desťička pro upevnění kamenů

Z174/b1-03

1.1730
liquid honing
600 - 650 N/mm²

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

b1 Číslo výrobku
50 Z174/50-03
80 Z174/80-03
100 Z174/100-03