Z1790/d1xmax.H
Západkový tažný systém ,kulatý, kulatý
Z1790/d1xmax.H
max. 180 °C
Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zvolení varianty výrobku
F |
min.H |
sw1 |
k1 |
t1 |
a4 |
a3 |
a2 |
max.a1 |
min.a1 |
b1 |
h1 |
l2 |
l1 |
d7 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
2500 |
5 |
12 |
5 |
6,8 |
23 |
40 |
10 |
35 |
22 |
12,6 |
13 |
40 |
86 |
16 |
10,5 |
6,8 |
54 |
M22x1,25 |
28 |
2500 |
5 |
12 |
5 |
6,8 |
23 |
40 |
10 |
35 |
22 |
12,6 |
13 |
40 |
111 |
16 |
10,5 |
6,8 |
54 |
M22x1,25 |
28 |
5000 |
6 |
12 |
6 |
6,8 |
32 |
46 |
12 |
47,5 |
27 |
12,6 |
15 |
51 |
111 |
19 |
10,5 |
6,8 |
60 |
M26x1,5 |
33 |
5000 |
6 |
12 |
6 |
6,8 |
32 |
46 |
12 |
47,5 |
27 |
12,6 |
15 |
51 |
146 |
19 |
10,5 |
6,8 |
60 |
M26x1,5 |
33 |
7500 |
12 |
14 |
10 |
8,5 |
43 |
60 |
16 |
60 |
35 |
17 |
20 |
68 |
152 |
26 |
13,7 |
8,4 |
78 |
M34x1,5 |
42 |
7500 |
12 |
14 |
10 |
8,5 |
43 |
60 |
16 |
60 |
35 |
17 |
20 |
68 |
198 |
26 |
13,7 |
8,4 |
78 |
M34x1,5 |
42 |
10000 |
15 |
19 |
13 |
10,5 |
58 |
78 |
20 |
86 |
46 |
23 |
27 |
92 |
208 |
35 |
16,5 |
10,4 |
99 |
M44x1,75 |
54 |
10000 |
15 |
19 |
13 |
10,5 |
58 |
78 |
20 |
86 |
46 |
23 |
27 |
92 |
258 |
35 |
16,5 |
10,4 |
99 |
M44x1,75 |
54 |
d1 |
max.H |
Číslo výrobku |
CAD data |
28 |
30 |
Z1790/28x30
|
|
28 |
55 |
Z1790/28x55
|
|
34 |
41 |
Z1790/34x41
|
|
34 |
76 |
Z1790/34x76
|
|
45 |
58 |
Z1790/45x58
|
|
45 |
104 |
Z1790/45x104
|
|
60 |
80 |
Z1790/60x80
|
|
60 |
130 |
Z1790/60x130
|
|
The HASCO round latch locking unit Z 1790 /... has been specially developed for injection moulds and diecasting moulds where a second parting plane is required in the mould.