H1228/Ixn1 | Tělesa | Silový a signální kabel | Regulační technika | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
H1228/Ixn1

Zásuvka s konektorem, boční přívod ,kolíky, boční přívod

H1228/Ixn1

max. 125 °C
DIN 16765

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Typ h1 b2 b1 l3 l1 d1 I n1 Číslo výrobku CAD data
1 54,5 40 52 70 84 M20 16 4 H1228/16x4
2 54,5 40 52 82 94 M20 16 8 H1228/16x8
2 56,5 45 57 105 117 M25 16 16 H1228/16x16
2 56,5 45 57 132 144 M25 16 24 H1228/16x24