H12240/Typ/Ixn1 | Vložky | Silový a signální kabel | Regulační technika | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
H12240/Typ/Ixn1

Konektor s dutinkami

H12240/Typ/Ixn1

DIN EN 61984, VDE 0627DIN EN 61984, VDE

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

h1 l2 l1 Typ I n1 Číslo výrobku CAD data
34,6 51 44 1 16 6 H12240/1/16x6
34,6 64 57 1 16 10 H12240/1/16x10
34,6 84,5 77,5 1 16 16 H12240/1/16x16
34,6 111 104 1 16 24 H12240/1/16x24
The tried-and-tested HASCO power/signal connector range has been extended by new connection housings as well as by socket and plug inserts as per DIN EN 61984.

Special Features

  • Utmost electrical safety
  • Temperature resistant insulation
  • Robust screw connections
  • Customised contact assignment