H12290/Typ/Ixn1 | Vložky | Silový a signální kabel | Regulační technika | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
H12290/Typ/Ixn1

Konektor s kolíky

H12290/Typ/Ixn1

max. 125 °C
DIN EN 61984, VDE 0627

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

h1 l2 l1 Typ I n1 Číslo výrobku CAD data
32,4 51 44 1 16 6 H12290/1/16x6
32,4 64 57 1 16 10 H12290/1/16x10
32,4 84,5 77,5 1 16 16 H12290/1/16x16
32,4 111 104 1 16 24 H12290/1/16x24
The tried-and-tested HASCO power/signal connector range has been extended by new connection housings as well as by socket and plug inserts as per DIN EN 61984.

Special Features

  • Utmost electrical safety
  • Temperature resistant insulation
  • Robust screw connections
  • Customised contact assignment