Z48707/d1xYY | Datumovka | Datumovky | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z48707/d1xYY

Datumovka, rok , týden, rok

Z48707/d1xYY

58 HRC
1.4112

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

t4 t3 t2 t1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Číslo výrobku CAD data
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 20 Z48707/5x20
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 21
Z48707/5x21
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 20 Z48707/6x20
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 21
Z48707/6x21
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 20 Z48707/8x20
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 21
Z48707/8x21
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 20 Z48707/10x20
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 21
Z48707/10x21
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 20 Z48707/12x20
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 21
Z48707/12x21
Všechny výrobky z kategorie - Datumovka
Z48/d1xYY
Z48/...
Datumovka, rok, rok
Z482/d1
Z482/...
Datumovka - měsíc, Month, not hight-adjustabl...
Z483/d1xYY
Z483/...
Datumovka , rok, rok
Z485/d1xYY
Z485/...
Datumovka, Year, Month, not hight-adjustable
Z4870/d1
Z4870/...
Popisovací vložka -polotovar, blanc with arro...
Z48700/d1xYY
Z48700/...
Datumovka ,rok měsíc, rok měsíc
Z48705/d1
Z48705/...
Datumovka- měsíc, Month
Z48707/d1xYY
Z48707/...
Datumovka, rok , týden, rok
Z4871/d1
Z4871/...
Popisovací vložka -polotovar, blanc with arro...
Z48710/d1xYY
Z48710/...
Datumovka , rok, rok
Z48711/d1
Z48711/...
Datumovka - týden, Week
Z48712/d1
Z48712/...
Datumovka , den, den
Z48714/d1
Z48714/...
Datumovka-dny v týdnu, Weekday
Z48715/d1xYY
Z48715/...
Datumovka krátká, rok ,měsíc, rok
Z48717/d1
Z48717/...
Datumovka krátká,měsíc, měsíc
Z48718/d1xYY
Z48718/...
Datumovka krátká, rok, rok
Z48720/d1xYY
Z48720/...
Datumovka krátká,rok , týden, rok, týden
Z48722/d1
Z48722/...
Datumovka, Week
Z48723/d1
Z48723/...
Datumovka krátká , den, den
Z48725/d1
Z48725/...
Datumovka krátká, dny v týdnu, dny v týdnu
Z48730/d1
Z48730/...
Datumovka krátká , popisová vložka , směny, p...
Z48731/d1
Z48731/...
Datumovka krátká ,popisová vložka A-M, popiso...
Z48732/d1
Z48732/...
Datumovka krátká ,popisová vložka N-Z, popiso...
Z48733/d1
Z48733/...
Datumovka krátká ,popisová vložka 0-9, popiso...
Z48734/d1xYY
Z48734/...
Datumovka krátká ,rok ,čtvrtletí, rok, čtvrtl...
Z48735/d1
Z48735/...
Datumovka krátká, čtvrtletí, čtvrtletí
Z48755/d1
Z48755/...
Datumovka, popisová vložka , směny, popisová ...
Z48756/d1
Z48756/...
Datumovka, popisová vložka A-M, popisová vlož...
Z48757/d1
Z48757/...
Datumovka,popisová vložka N-Z, popisová vložk...
Z48758/d1
Z48758/...
Datumovka, popisová vložka 0-9, popisová vlož...
Z48759/d1xYY
Z48759/...
Datumovka , rok , čtvrtletí, rok, čtvrtletí
Z48760/d1
Z48760/...
Datumovka , čtvrtletí, čtvrtletí
Z4880/d1
Z4880/...
Značící vložky, Potraviny
Z4881/d1
Z4881/...
Značící vložky , CE
Z4882/d1
Z4882/...
Značící vložky , Recyklace
Z4883/d1/Typ
Z4883/...
Značící vložky , Kódování recyk...