Z48755/d1 | Datumovka | Datumovky | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z48755/d1

Datumovka, popisová vložka , směny, popisová vložka

Z48755/d1

58 HRC
1.4112

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

t4 t3 t1 l1 d4 d3 d2 d1 Číslo výrobku CAD data
3 0,1 0,25 14 M1,4x0,2 M2 2,5 4 Z48755/4
3,5 0,12 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 Z48755/5
3,5 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 Z48755/6
4 0,18 0,5 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 Z48755/8
4 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 Z48755/10
6 0,2 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 Z48755/12
Všechny výrobky z kategorie - Datumovka
Z48/d1xYY
Z48/...
Datumovka, rok, rok
Z482/d1
Z482/...
Datumovka - měsíc, Month, not hight-adjustabl...
Z483/d1xYY
Z483/...
Datumovka , rok, rok
Z485/d1xYY
Z485/...
Datumovka, Year, Month, not hight-adjustable
Z4870/d1
Z4870/...
Popisovací vložka -polotovar, blanc with arro...
Z48700/d1xYY
Z48700/...
Datumovka ,rok měsíc, rok měsíc
Z48705/d1
Z48705/...
Datumovka- měsíc, Month
Z48707/d1xYY
Z48707/...
Datumovka, rok , týden, rok
Z4871/d1
Z4871/...
Popisovací vložka -polotovar, blanc with arro...
Z48710/d1xYY
Z48710/...
Datumovka , rok, rok
Z48711/d1
Z48711/...
Datumovka - týden, Week
Z48712/d1
Z48712/...
Datumovka , den, den
Z48714/d1
Z48714/...
Datumovka-dny v týdnu, Weekday
Z48715/d1xYY
Z48715/...
Datumovka krátká, rok ,měsíc, rok
Z48717/d1
Z48717/...
Datumovka krátká,měsíc, měsíc
Z48718/d1xYY
Z48718/...
Datumovka krátká, rok, rok
Z48720/d1xYY
Z48720/...
Datumovka krátká,rok , týden, rok, týden
Z48722/d1
Z48722/...
Datumovka, Week
Z48723/d1
Z48723/...
Datumovka krátká , den, den
Z48725/d1
Z48725/...
Datumovka krátká, dny v týdnu, dny v týdnu
Z48730/d1
Z48730/...
Datumovka krátká , popisová vložka , směny, p...
Z48731/d1
Z48731/...
Datumovka krátká ,popisová vložka A-M, popiso...
Z48732/d1
Z48732/...
Datumovka krátká ,popisová vložka N-Z, popiso...
Z48733/d1
Z48733/...
Datumovka krátká ,popisová vložka 0-9, popiso...
Z48734/d1xYY
Z48734/...
Datumovka krátká ,rok ,čtvrtletí, rok, čtvrtl...
Z48735/d1
Z48735/...
Datumovka krátká, čtvrtletí, čtvrtletí
Z48755/d1
Z48755/...
Datumovka, popisová vložka , směny, popisová ...
Z48756/d1
Z48756/...
Datumovka, popisová vložka A-M, popisová vlož...
Z48757/d1
Z48757/...
Datumovka,popisová vložka N-Z, popisová vložk...
Z48758/d1
Z48758/...
Datumovka, popisová vložka 0-9, popisová vlož...
Z48759/d1xYY
Z48759/...
Datumovka , rok , čtvrtletí, rok, čtvrtletí
Z48760/d1
Z48760/...
Datumovka , čtvrtletí, čtvrtletí
Z4880/d1
Z4880/...
Značící vložky, Potraviny
Z4881/d1
Z4881/...
Značící vložky, CE
Z4882/d1
Z4882/...
Značící vložky, Recyklace
Z4883/d1/Typ
Z4883/...
Značící vložky, Kódování recyklace