Z4801/l1xb1 | Popisové jednotky | Datumovky | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z4801/l1xb1

Výměnná vložka, square

Z4801/l1xb1

54 HRC
1.2767

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

r1 l1 b1 Číslo výrobku CAD data
3,2 18 10 Z4801/18x10
3,5 25 20 Z4801/25x20
3,5 35 25 Z4801/35x25