Z481/d1xYY | Vložky do datumek se šipkou | Datumovky | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z481/d1xYY

Vložka do datumovky, Year

Z481/d1xYY

58 HRC
1.4112

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

t3 t2 l1 d2 d1 YY Číslo výrobku
0,15 0,5 14 3,5 6 20 Z481/6x20
0,15 0,5 14 3,5 6 21 Z481/6x21
0,15 0,5 14 3,5 6 22
Z481/6x22
0,15 0,6 17 4,5 8 20 Z481/8x20
0,15 0,6 17 4,5 8 21 Z481/8x21
0,15 0,6 17 4,5 8 22
Z481/8x22
0,2 0,9 22 6,5 12 20 Z481/12x20
0,2 0,9 22 6,5 12 21 Z481/12x21
0,2 0,9 22 6,5 12 22
Z481/12x22
0,2 0,9 27 9 16 20 Z481/16x20