Z4851/d1xYY | Vložky do datumek se šipkou | Datumovky | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z4851/d1xYY

Vložka do datumovky, year

Z4851/d1xYY

58 HRC
1.4112

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

t3 t2 l1 d2 d1 YY Číslo výrobku
0,15 0,5 5,2 3,5 6 21 Z4851/6x21
0,15 0,5 5,2 3,5 6 22
Z4851/6x22
0,15 0,6 7 4,5 8 21 Z4851/8x21
0,15 0,6 7 4,5 8 22
Z4851/8x22
0,2 0,9 8,85 6,5 12 21 Z4851/12x21
0,2 0,9 8,85 6,5 12 22
Z4851/12x22
0,2 0,9 11,5 9 16 21 Z4851/16x21
0,2 0,9 11,5 9 16 22
Z4851/16x22
0,2 0,9 15 10,5 20 21 Z4851/20x21
0,2 0,9 15 10,5 20 22
Z4851/20x22