Z48721/d1xYY | Vložky do datumek se šipkou | Datumovky | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z48721/d1xYY

Vložka do datumovky, Year

Z48721/d1xYY

58 HRC
1.4112

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Číslo výrobku
2 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 21 Z48721/5x21
2 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 22
Z48721/5x22
2 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 21 Z48721/6x21
2 0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 22
Z48721/6x22
2,5 0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 21 Z48721/8x21
2,5 0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 22
Z48721/8x22
3 0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 21 Z48721/10x21
3 0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 22
Z48721/10x22
3 0,25 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 21 Z48721/12x21
3 0,25 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 22
Z48721/12x22