Z49/d1xl1 | Jádrové kolíky | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z49/d1xl1

Jádrový kolík, with extracting thread

Z49/d1xl1

1.2343
1370 N/mm²

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

k1 t1 d3 d2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
10 4 M4 6 3 63 Z49/3x63
10 4 M4 6 3 125 Z49/3x125