Z370/d1xl1 | Odpružené tlakové díly | Všeobecné nástrojové díly | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z370/d1xl1

Stavěcí šroub, threaded with screw driver slot

Z370/d1xl1

max. 250°C
1.0718

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

F2 F1 Sn l2 d2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
28 20 1,6 18 4 M8 16 Z370/8x16
36 20 2 21,5 4,5 M10 19 Z370/10x19
48 25 2,8 25,5 6 M12 22 Z370/12x22
76 50 3,6 28,5 8,5 M16 24 Z370/16x24
112 80 5,2 36,5 10 M20 30 Z370/20x30